제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gessi/products/903019b2-9a26-42b3-bba6-def856de4579
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant, external laquering - 45923
다음에서 사용 가능 미국
Gessi
팔로우
보관됨
CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant, external laquering - 45923
3.2
(5 리뷰)
Freestanding bathtub in Cristalplant, external laquering
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
사양
사양
Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
기술 사양
기술 사양
특징 참조
45923
제품군
CONO
제품분류
CONO SANITARY
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-12-02
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://areapro.gessi.com/en/product/45923
설치 안내
https://areapro.gessi.com/en/product/45923
제품 인증
https://www.gessi.com/en/our-world/the-company
기술 설명
https://www.gessi.com/en/catalogue/bathroom/cono/cono-bath/bath/45923
관련성
관련성
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011802
ETIM 이름
Set sanitary accessories
UNSPSC 이름
Bathtubs
UNSPSC 코드
30181501
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 06 20.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass 번호
23-19 31 17 11
OmniClass 제목
Bathroom Units
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Gessi
GESSI 316 FLESSA - External parts wall-mounted basin mixer, long spout, without waste - 54086
4.0
(
5
)
다운로드
Gessi
70588 HABITO-External part for wall-mounted basin mixer. RIGATO - 70588
다운로드
Gessi
20VENTI - Wall-mounted adjustable showerhead - 65148
다운로드
Gessi
INCISO-Shower set with water outlet, flexible hose and antilimestone handshower - 58123
다운로드
Gessi
RILIEVO-Black standing Soap dispenser - 59538
4.3
(
7
)
다운로드
Gessi
RILIEVO ACCESSORI - 60 cm centre distance towel rail - 59403
다운로드