제품 게시
ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46811
Gessi
보관됨

ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46811

Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste. No holes for taps and fittings, fit for 3 holes. Overflow cap in 031 finishing. Possible installation on pedestal 46821
사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Basin Installation Type: Plane Recessed Installation: No Position: Over plane or Suspended
기술 사양
  • 특징 참조46811
  • 제품군ELEGANZA
  • 제품분류ELEGANZA SANITARY
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings