제품 게시
GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601
Gessi

GESSI 316-Counter washbasin in stainless steel, without overflow waste - 54601

별점 4.4/54.4(11 리뷰)

Counter washbasin Ø400mm in stainless steel, without overflow waste

사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Total Look
    Product Type: Basin
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Waste position: Ground
    Waste type: Without overflow
    Position: Over plane


기술 사양
  • 특징 참조54601
  • 제품군GESSI 316
  • 제품분류GESSI 316 TOTAL LOOK
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽 북미