제품 게시
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø25 mm cartridge - 59003
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø25 mm cartridge - 59003

High basin mixer, flexible connections, with waste. Ø25 mm cartridge
사양
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
기술 사양
  • 특징 참조59003
  • 제품군RILIEVO
  • 제품분류RILIEVO
  • 게시일2020-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

유럽 북미