제품 게시
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

사양
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


기술 사양
  • 특징 참조60051
  • 제품군OFFICINE GESSI
  • 제품분류OFFICINE GESSI
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011802
  • ETIM 이름Set sanitary accessories
  • UNSPSC 이름Mixers or agitators
  • UNSPSC 코드47101512
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽 북미