제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gf-building-flow-solution/products/ba9d9a14-921b-4379-b993-1f8beeb7c1b2
홈
카테고리
배관
조인트
ProPEX Brass Plugs
다음에서 사용 가능 미국
GF Building Flow Solutions
팔로우
ProPEX Brass Plugs
Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
다운로드
사양
사양
•
Product #:
Q4536363
•
Connection Type:
ProPEX
•
Primary Material:
Brass
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ProPEX-Brass-Plugs
제품군
Uponor ProPEX
제품분류
Cap
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-05-23
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.uponor.com/en-us/products/fittings/metal-fittings/propex-brass-plug
기술 설명
https://www.uponor.com/en-us/getsubmittalpdf/22281/standard/Uponor%C2%A0Submittal%C2%A0%7C%20ProPEX%20brass%20plugs
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 조인트
IFC 분류
파이프 부속
Uniclass 2015 코드
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 설명
Pipe fitting
OmniClass 번호
23-27 43 00
OmniClass 제목
Pipe Fittings
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
다운로드
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
다운로드
Spears Manufacturing
Spears 2D AutoCad Library
다운로드
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
다운로드
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
3.9
(
8
)
다운로드
GF Piping Systems
Malleable Cast Iron Fittings
4.1
(
28
)
다운로드