제품 게시
ChlorFIT Coupling Reducing

ChlorFIT Coupling Reducing

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Couplings in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
사양
  • Product #: 9829101 | 9829130 | 9829131 | 9829167FB | 9829168FB | 9829209FB | 9829210FB | 9829211 | 9829212 | 9829247FB | 9829248FB | 9829249 | 9829250 | 9829251 | 9829287FB | 9829288FB | 9829289FB | 9829290FB | 9829291 | 9829292FB | 9829335FB | 9829337FB | 9829338 | 9829339FB | 9829417FB | 9829419FB | 9829420FB | 9829421FB | 9829422 | 9829527FB | 9829528FB | 9829529FB | 9829530FB | 9829532 | 9829582FB | 9829585

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

기술 사양
  • 특징 참조ChlorFIT-Coupling-Reducing
  • 제품군Uponor ChlorFIT Sch 80
  • 제품분류Union
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings