제품 게시
ChlorFIT Elbow 90 Degree

ChlorFIT Elbow 90 Degree

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Elbows in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
사양
  • Product #: 9806005 | 9806007 | 9806010 | 9806012 | 9806015 | 9806020 | 9806025 | 9806030 | 9806040 | 9806060 | 9806080

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

기술 사양
  • 특징 참조ChlorFIT-Elbow-90-Degree
  • 제품군Uponor ChlorFIT Sch 80
  • 제품분류Elbow
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings