제품 게시
ChlorFIT Reducing Tee

ChlorFIT Reducing Tee

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Tees in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
사양
  • Product #: 9801101 | 9801130 | 9801131 | 9801166FB | 9801167FB | 9801168 | 9801209 | 9801210 | 9801211 | 9801212FB | 9801247 | 9801248 | 9801249 | 9801250FB | 9801251 | 9801287FB | 9801288FB | 9801289FB | 9801290FB | 9801291FB | 9801292 | 9801333FB | 9801334FB | 9801335FB | 9801336FB | 9801337FB | 9801338 | 9801339FB | 9801415FB | 9801416FB | 9801417FB | 9801418FB | 9801419FB | 9801420 | 9801421FB | 9801422 | 9801523FB | 9801524FB | 9801525FB | 9801526FB | 9801527FB | 9801528 | 9801529FB | 9801530FB | 9801532 | 9801574FB | 9801575FB | 9801577FB | 9801578FB | 9801579FB | 9801580FB | 9801582FB | 9801585

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

기술 사양
  • 특징 참조ChlorFIT-Reducing-Tee
  • 제품군Uponor ChlorFIT Sch 80
  • 제품분류Tee
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings