제품 게시
GIESSE AUTO-FULL® High speed doors
GIESSE S.p.A.

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
기술 사양
  • 특징 참조Auto-Full
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-20
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료PVC
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류문
  • OmniClass 번호23-17 11 17 25 11
  • OmniClass 제목Roller Shutter Overhead Plastic Doors

지역 가용성

유럽 아프리카
네덜란드
튀니지
루마니아
스페인
아일랜드
영국
이탈리아
프랑스
핀란드