제품 게시
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙
문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙

    문 드라이브 장치 FD (10)를 스윙

    지역에서의 사용을위한 컴팩트하고 안정적인 구동 장치 무거운 발걸음으로. 이 저소음 전기 드라이브 유닛은 인상적인 세련된 패키지로 제공된다. 디자인은 모두 강력하고 파손 방지, 결정입니다 이것은 어떤 위치에 적합한.
    사양
    • 길벤 FD 10, FD 10 Invers 도어 드라이브 유닛 스윙 길벤 FD 10 (표준) 및 FD 10 Invers (연기 추출) 스윙 도어 구동 장치 이 성능, 긴 수명과 조용한 실행에 올 때 길벤 GD (10) 스윙 도어 드라이브 유닛, EN 16005 및 DIN 18650.과 적합성에 대한 TÜV이 테스트는이 드라이브 유닛은 매우 일치한다. 문 리프와 도어에 적합 심지어는 1,100mm와 150kg에 문 잎 무게까지 최대 폭. () FD 10 표준 () FD 10 Invers 흡연 추출 (전원 오프 열 수) 드라이브 구성 요소 및 제어 시스템은 매끄럽게 디자인 된 커버에 보관되어 있습니다. (안전 센서가없는 동작을 위해) 통합 / 구성 저에너지 기능 전체 에너지 드라이브. 간단한 설정 및 통합 그래픽 디스플레이 화면을 통해 작동합니다. 3 포지션 프로그램 선택기 사이드 커버에 통합. 운영 및 안전 / 보안 요소, 플러스 "E"의 연결 단자 - 오프너와 모터 잠금. 구동 유닛 케이싱 치수 : X 125mm X 730mm 70mm (HxDxW) 무색 양극 산화 마무리 () E6 / EV1 알루미늄 케이스 () 광택 크롬 스틸 케이싱 () E6 / (이중 분할 도어) 무색 양극 산화 마무리 EV1 전체 알루미늄 케이스 가능한 구성 () 단일 잎 () 양성 이별 (두 잎 문) () 비상 출구 기능 () 연기 추출 기능 (Invers) () 비상 출구 연기 추출 기능 (Invers) 설치 및로드 변종 () 구성 추진에로드 슬라이딩 상인방 마운트 () 구성을 당기는로드 슬라이딩 상인방 마운트 () 구성 추진 표준 봉 상인방 마운트 (최고 동력 전달 용) () (높이가 제한되는 경우) 구성 추진에로드 슬라이딩 잎 마운트 () (높이가 제한되는 경우) 구성 당기는로드에 슬라이딩 잎 마운트 () (높이가 제한되는 경우) 구성 추진 표준로드 리프 마운트 액세서리 및 추가 기능 (두 잎 비상구 문에 대한) () 연결 플랩 추가 제어 요소 확인 응답 ()의 출력 전압이없는, 예를 들면, (중계 PCB 통해) 빌딩 관리 시스템 () 길벤 무선 회로 기판 GFU 핸드 헬드 송신기 프로그래밍 가능한 특수 기능 () 연동 동작 (예를 들어 풍력 보호). 사용자 보호 자동 스윙 도어 () LZR 평면 주사 레이저, 보안 / 안전 센서. 개구의 안정적인 감시 용 / 보조 폐쇄 단부를 포함 움직임을 폐쇄. 문 잎의 내부와 외부에 외부 장착. 작동 제어 표준: 3 포지션 프로그램 선택기 사이드 커버에 통합. 선택 과목: ()에 영구적으로 설치된 D-BEDiX 프로그램 선택기 스위치 도어 기능을 쉽게 선택 및 시스템 정보의 다양한 항목을 표시 () 플러시 설치 (고객의 매입 형 상자를 사용) () (흰색 표면 형 플라스틱 프레임) 표면 설치 () KOMBI-D-BEDiX 조작 데이터를 모든 도어 파라미터를 조정하고 표시하기위한 도어 함수를 선택하기위한 조명 LCD 디스플레이와 선택된 작동 모드 프로그램 선택기 키 차단 용 키 실린더. 트윈 박스 (깊이 1 ½)에서 () 플러시 설치 () (흰색 표면 형 플라스틱 프레임 더블)와 표면 설치 제어 / 구동 소자 () 레이더 유닛은 신뢰성 오프닝 내부에 움직임 센서를 장착 () 레이더 유닛은 신뢰성 개구를 들어 외부로 이동 센서를 장착 최적의 위생 동작 () 비접촉식 ATC 누름 버튼 펠러 EDIZIOdue에서 () OPEN 푸시 버튼, 화이트, () OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명 펠러 EDIZIOdue에서, () 응급 OPEN 푸쉬 버튼, 녹색 조명, "비상구"기호 () OPEN 충동 스위치를 키 조작
    기술 사양
    • 특징 참조FD_10
    • 제품군Automatic Swing Doors
    • 제품분류Swing Door Operator
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)730
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)8.2
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Door openers
    • UNSPSC 코드30171512