제품 게시
자동 폴딩 도어 FFM
자동 폴딩 도어 FFM

    자동 폴딩 도어 FFM

    별점 4.3/54.3(30 리뷰)
    공간이 꽉 상황 편안한 솔루션입니다. 접는 방을과 동의어이다. 설치 공간의 최소 필요하지만, 자동 길벤 FFM 자동 접이식 문은 당신에게 최대의 여유 폭을 제공합니다.
    사양
    • FFM 자동 접이식 도어 설치 길벤 FFM 자동 접이식 도어 설치 길벤 자동 접이식 도어 설치, EN 16005 및 DIN 18650에 부합하기위한 TÜV 테스트. 접이식 디자인은 공간을 절약 할 수 있습니다. 길벤 자동 접이식 문은 당신과 함께 최대 액세스 폭을 제공 최소 치수 시스템. 폴딩기구 모든 드라이브 시스템 구성 요소가 하나의 케이싱 내에 수용된다. 철저하게 노력하고 테스트 모듈과 서브 어셈블리의 사용은 최고의 품질과 신뢰성을 보장합니다. 자동 후진 정지기구와 전자 제어 유닛 갭 위험 검출을 제공한다. 드라이브의 경우 높이 200mm 드라이브 케이스 커버 표준 : 힌지 형 알루미늄 구동 장치는 기계 홀드 개방형 시스템 및 낙하 방지 쉽게 서비스 및 유지 보수 액세스를 위해 설계 덮고. 선택 과목: 아래로부터 제거 될 수 견고한 알루미늄 피복 : FALSE 천장 () 설치.  헤더 상자가 완전히 거짓 천장에 통합되어 있습니다. () 잠금 실린더와 커버 잠금 드라이브 케이스 문 잎 총 높이 (mm) : .......... 지우기 폭 (mm) : .......... 시스템 설정: ( ) 잎 네장 길벤 FFM 잎 프로필 시스템 필요한 이음쇠가 공급 알루미늄 프로 제조 만능 프레임. 포착 방지 도어 잎 사이의 벽과 밀봉 접촉 에지위한 둥근 알루미늄 프로파일. 유리 또는 알루미늄 프로파일의 필요한 빠르고 간단한 교체 고무 씰 유약 건조. 10mm와 16mm 사이의 두께로 제공 유리. 유리의 종류 : ................... / 유리 두께 : .......... (10-16mm) 표면 처리 () RAL 색 분말 코팅 ... .. () NCS 색 분말 코팅 ... .. () 알루미늄, 천연 산화 피막 마무리 E6 / EV1 () 알루미늄, 색 양극 처리 마무리. 컬러 코드 : ... .. 아래 가이드 웨이 () 문의 중심에 고정 소수점 가이드 ()의 전체 길이, 매입 형 레일의 안정적인 작동을 위해,지면에 매립 풍압 강제 개방 저항이 증가 하였다. 드라이브 / 제어 시스템 옵션 비상 출구 및 구조 액세스 () 중복 구성 비상구 및 구조 액세스에 사용. 갭 위험 감지 및 강제 제한에 적용을 포함한 최신 표준이 TÜV 테스트 기능 부합 함을 선언합니다 (EN 16005 및 DIN 18650). 안전에 중요한 제어 요소와 구성 요소는 EN ISO 13849-1에 따라 "D"성능 수준을 준수합니다. () 비상 작동 모드 전원 공급이 실패하면, 배터리는 추가로 30 내지 60 분 동안 작동을 보장한다. 이 시스템은 지속적으로 긴급 상황에서 작동하도록 배터리의 충전 상태를 모니터링합니다. 저 충전 상태의 경우에 최종 도어 운동 (개폐)이 프로그램 될 수있다.  추가 제어 요소 (), 예를 들면, 빌딩 관리 시스템에 확인 응답이없는 출력 전압 () 길벤 라디오 수신기 및 GFU 핸드 헬드 송신기 잠금 메커니즘     () 자동 시스템에 의존하는 유지 소자와, 폴딩 점의 로크.  구동 장치의 하단을 통해 액세스 할 수 수동 분리 장치 선택 과목: ()는 문짝 위치와 잠금 상태 TUWE 예컨대 모니터링 알람 시스템에 연결합니다. () 벽걸이 설치 매뉴얼 내부 분리 장치를. ()는 노출 형 / 매입 형 상자 프레임 프로파일에 설치하기위한 내부 수동 해제기구, 방에 다른 접근이없는 상황에서 외부로부터의 () 잠금 수동 해제.  () 설치 프로파일 벽 마운트  ( ) 외부
    기술 사양
    • 특징 참조Folding_Door
    • 제품군Automatic Folding Doors
    • 제품분류Folding Door FFM
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-10-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2500
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 자동문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Automatic doors
    • UNSPSC 코드30171510