제품 게시
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
기술 사양
  • 특징 참조C10054709
  • 제품군Interiörbelysning
  • 제품분류C10-P1
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)52
  • 너비(mm)1537
  • 깊이(mm)154
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016