제품 게시
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH

    Fixed smoke curtains D | DH

    Fixed smoke curtains GSF KDS Global System are used as barriers to control the movement and spread of smoke generated by a fire. Their task is to create a reservoir of smoke or direct it to a specific location. They are also responsible for preventing or delaying the flow of smoke into other areas, enabling effective evacuation. Smoke curtains are primarily used in commercial large-scale buildings, such as shopping malls, warehouses and industrial halls.

    GSF KDS fixed smoke curtains are kept closed all the time - they do not change their position and are ready to operate at any time.

    사양
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      D60, D120, D160, DH60

      ADVANTAGES

      • lightweight and compact design
      • high quality and aesthetics
      • quick and easy installation
      • possibility of modular connection of curtains
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      Fixed smoke curtain consist of:

      • flexible curtain coat
      • mounting elements
      • balast strip

      ADDITIONAL OPTIONS

      • possibility to make construction transitions
      • possibility of making the curtain to any width
    기술 사양
    • 특징 참조smoke-curtains-fixed
    • 제품군Smoke curtains D | DH
    • 제품분류Fixed smoke curtains GSF KDS D | DH
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10000
    관련성
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 연기 환기 장치
    • IFC 분류건축물 구성요소

    지역 가용성

    유럽 아시아
    그리스
    터키
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    루마니아
    리투아니아
    몬테네그로
    몰도바
    벨기에
    벨로루시
    보스니아 헤르체고비나
    북마케도니아
    불가리아
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    알바니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리