제품 게시
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
사양
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
기술 사양
  • 특징 참조B0105-94
  • 제품군Accessories
  • 제품분류MIA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)37
  • 너비(mm)32
  • 깊이(mm)56
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료크롬
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks