제품 게시
Aloe Vera
Aloe Vera

    Aloe Vera

    별점 4.6/54.6(23 리뷰)
    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and require minimal maintenance and are also very good against allergies.
    사양
    • Black pot is included.
    기술 사양
    • 특징 참조aloe-vera
    • 제품군Plants
    • 제품분류Aloe Vera
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)550
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 3.9/5 3.9 (37)
    별점 3.2/5 3.2 (42)
    별점 4.5/5 4.5 (19)
    별점 3.7/5 3.7 (24)
    별점 3.4/5 3.4 (14)
    별점 3.6/5 3.6 (5)