An effective way to improve the acoustics of a room without having to change existing installations such as ventilation, cables, lights, etc. is to mount Effekt ceiling absorbers. With even distribution based on the needs of the local area, it becomes an affordable solution that reduces a lot of audio spread in the longitudinal direction of the room. Customize your absorbents by choosing from the core material in several colours and laminate them with the Hush textile, available in several different colors.
Effekt is made in three standard sizes and has a thickness of 50 mm for good sound absorption. Effekt is hung by wire strings that connect and form a wall. An affordable solution that reduces a lot of sound propagation in the length of the room and parts of the room in smaller rooms. Design your unique room divider by choosing from several different core material colours, several different hang wire colours, and a variety of colors from the Hush textile. As the design of the product may challenge for climbing and the product is not suitable for that, Effekt as a room divider is not recommended for school and care, however, Effekt ceiling absorbent can be used without problem.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |