제품 게시
Max Power Grommet
Max Power Grommet

    Max Power Grommet

    Comes in two variations, either with a socket and double USB or with a socket, HDMI and double USB 2,1 amps (when charging simultaneously in both outlets 1,05 amps/outlet). Can be chosen in black or white.
    사양
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    기술 사양
    • 특징 참조max-power-grommet
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Electrical Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 콘센트 및 소켓
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽