제품 게시
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

별점 4.7/54.7(11 리뷰)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
사양
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

기술 사양
  • 특징 참조monitorarm
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Monitor arm
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)464
  • 너비(mm)181
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽