제품 게시
Monstera
Monstera

    Monstera

    별점 2.2/52.2(9 리뷰)

    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and require minimal maintenance and are also very good against allergies.
    Height: 1500 mm

    사양
    • Height: 1500 mm

    기술 사양
    • 특징 참조monstera
    • 제품군Plants
    • 제품분류Monstera
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    관련성
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽