제품 게시
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz

    Office Ballz

    별점 5.0/55.0(9 리뷰)

    Office Ballz, an ergonomical sit furniture. A fun and great seating furniture for the office that strengthens muscle groups in your back and legs and keep them active while you work.
    Available in two sizes, 650 mm and 550 mm.

    사양
    • Office Ballz

      Textile dressed ball with built in pilates ball, strengthened with metal plate in the bottom for good stability. 

      Foam laminated textile, 5 mm. Brown leather handle. Zip around. 

      Measurements:

      550 mm

      650 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/soft-seating/office-ballz

    기술 사양
    • 특징 참조office_ballz
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chairs, Stools & Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)650
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)650
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료직물
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽