Tekla round conference table is the perfect meeting table when you want to create a sense of togetherness in the conference room. Round tables contribute to an inclusive atmosphere. It becomes easier to see and hear each other, which encourages open discussions and collaboration. These large conference tables come in two sizes with diameters of 160 and 180 cm. The tabletop, which is divided into two parts, is available in standard laminate, Nano, or HPL. Tables with Nano top can be supplied with two wooden hatches centered in the table. Tables with HPL top can be supplied with a cut-out hole for mounting a media box. This applies to both sizes of the tables.
The tables with laminate and HPL tops have straight edges, while the NANO top has a beveled edge. Base in black or glossy silver.
Due to production optimization, the measurements for NANO Ø160 could be up to 2 cm smaller.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |