제품 게시
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
    Graiman

    CONCEPT 59X59 BEIGE THINR

    Una superficie neutra por excelencia, un básico ideal para combinarlo o lucirlo solo como un lienzo en los distintos proyectos. Las tonalidades neutras y la variedad de formatos de este porcelanato lo convierten en una decisión acertada para todo tipo de espacio.

    기술 사양
    • 특징 참조concept-59x59-beige-thinr
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-09-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)590
    • 너비(mm)590
    • 깊이(mm)74
    관련성
    • 주 재료자기
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일