제품 게시
DAKOTA 19X120 HONEY THINR
DAKOTA 19X120 HONEY THINR
DAKOTA 19X120 HONEY THINR
DAKOTA 19X120 HONEY THINR
    Graiman

    DAKOTA 19X120 HONEY THINR

    Un material clásico que no pasa de moda por su adaptabilidad y valor estético en el diseño. La madera Dakota en dos tonos frescos aportan naturalidad a los espacios.

    기술 사양
    • 특징 참조dakota-19x120-honey-thinr
    • 유형건축 자재
    • 게시일2026-09-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 너비(mm)190
    • 깊이(mm)74
    관련성
    • 주 재료자기
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일