Nursing table with an adjustable working height of 73 -113 cm from the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves. The entire nursing table surfaces is made of a moulded plastic which is easy to keep clean.
Functions and Advantages- Mattress
- 20.0 cm border
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control
- Mixer with extendable hand shower
- Flexible water hoses
- Flexible drainage hose with water trap
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
모나코 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
산마리노 |
스위스 |
스페인 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
체코 공화국 |
키프러스 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |