제품 게시
Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm

    Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    Changing table
    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    Washing bench
    - Mixer, extendable hand shower, flexible water hoses
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    사양
    • Border height
      50 mm

      Width
      1470 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      670 - 1070 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    기술 사양
    • 특징 참조k184
    • 제품군Changing tables
    • 제품분류Daycare changing tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1470
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스위스
    스페인
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    체코 공화국
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드