제품 게시
Changing table 332 - Ladder left, 80x80 cm
Changing table 332 - Ladder left, 80x80 cm
    Granberg

    Changing table 332 - Ladder left, 80x80 cm

    Baby changing table with an adjustable working height of 73 - 113 cm above the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves.

    Functions and Advantages
    • Nursing table with laminate sheet and mattress
    • Electrically height adjustable 73 - 113 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feetEasy-to-use
    • Programmable table control
    Standard equipment

    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    사양
    • Border height
      55 mm

      Width
      800 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      730 - 1130 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

      Mattress:
      62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
      80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
      100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
      120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

      Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

      Borders: Solid clear varnished birch



      Warranty
      2 year

      CE
    기술 사양
    • 특징 참조k190
    • 제품군Changing tables
    • 제품분류Daycare changing tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스위스
    스페인
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    체코 공화국
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드