제품 게시
Changing table 332 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm

Baby changing table with an adjustable working height of 73 - 113 cm above the floor. The height can be adjusted quickly (3 cm/sec.) and is safe, because only the carer can set their working height. To lessen the heavy lifting required, there is an option to fit steps to the table so that the child can climb up themselves.

Functions and Advantages
  • Nursing table with laminate sheet and mattress
  • Electrically height adjustable 73 - 113 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

사양
  • Border height
    200 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
기술 사양
  • 특징 참조k211
  • 제품군Changing tables
  • 제품분류Daycare changing tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
라트비아
뤽상부르
리투아니아
리히텐슈타인
모나코
몰타
바티칸 시국
벨기에
산마리노
스위스
스페인
아이슬란드
아일랜드
안도라
에스토니아
영국
오스트리아
체코 공화국
키프러스
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드