제품 게시
Changing table 335 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Changing table 335 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm

Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

Functions and Advantages
  • Border height 20 cm
  • Moulded changing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
  • Wall mounted to make cleaning easier
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

사양
  • Border height
    200 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
기술 사양
  • 특징 참조k225
  • 제품군Changing tables
  • 제품분류Daycare changing tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
라트비아
뤽상부르
리투아니아
리히텐슈타인
모나코
몰타
바티칸 시국
벨기에
산마리노
스위스
스페인
아이슬란드
아일랜드
안도라
에스토니아
영국
오스트리아
체코 공화국
키프러스
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드