제품 게시
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Granberg

    CARE 343 - 100x70 cm

    Functions and Advantages
    • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
    • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
    • Free-standing with adjustable feet
    • Easy-to-use table control
    • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    • Can be customised in other dimensions and colours
    Standard equipment

    - Mattress 576x676x30 mm
    - Table control

    사양
    • Border height
      70 mm

      Width
      1000 mm

      Depth
      700 mm

      Installation
      Freestanding

      Height adjustment

      750 - 1150 mm



      Speed level
      18 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Material

      Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
      Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
      Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
      Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    기술 사양
    • 특징 참조m740
    • 제품군Changing tables
    • 제품분류Shower and changing tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료고체 표면
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리의료 - All
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스위스
    스페인
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    체코 공화국
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드