제품 게시
CARE 343 - 140x70 cm
Granberg

CARE 343 - 140x70 cm

Functions and Advantages
  • Nursing table of seamless Dupont Corian with mattress
  • Electrically height adjustable 75 - 115 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use table control
  • Electronic components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
  • Can be customised in other dimensions and colours
Standard equipment

- Mattress 576x676x30 mm
- Table control

사양
  • Border height
    70 mm

    Width
    1400 mm

    Depth
    700 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    750 - 1150 mm



    Speed level
    18 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

    IP-class
    IPX6

    Material

    Nursing table: White seamless Dupont™ Corian®
    Floor frame Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Electronics: Components approved according to EN 60601-1 for medical electrical equipment
    Mattress: (WxDxH) 576x676x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per OEKO-TEX standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
기술 사양
  • 특징 참조m743
  • 제품군Changing tables
  • 제품분류Shower and changing tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-13
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료고체 표면
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
라트비아
뤽상부르
리투아니아
리히텐슈타인
모나코
몰타
바티칸 시국
벨기에
산마리노
스위스
스페인
아이슬란드
아일랜드
안도라
에스토니아
영국
오스트리아
체코 공화국
키프러스
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드