제품 게시
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19N-20/30 HS

    Surface-mounted - N
    hydrant is resistant to direct effect of outdoor conditions according to EN 13724
    Hydrant adapted to operation at low temperatures below -25 C
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN19

    기술 사양
    • 특징 참조hw_19n_20_30_hs
    • 제품군Modular hydrants
    • 제품분류Heated hydrants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)895
    • 너비(mm)795
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)54
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
    • IFC 분류블록
    • UNSPSC 이름Hydrants
    • UNSPSC 코드40141726
    • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 설명Fire hydrant systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 81.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Hydrants
    • OmniClass 번호23-29 25 13
    • OmniClass 제목Fire Hydrants

    지역 가용성

    북미 아시아 오세아니아