제품 게시
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP

    Surface-mounted - N
    Cabinet prepared for the installation manual fire alarm device
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    기술 사양
    • 특징 참조hw_25n_sk_20_30_rop
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1240
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)104
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
    • IFC 분류블록
    • UNSPSC 이름Hydrants
    • UNSPSC 코드40141726
    • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 설명Fire hydrant systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 81.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Hydrants
    • OmniClass 번호23-29 25 13
    • OmniClass 제목Fire Hydrants

    지역 가용성

    북미 아시아 오세아니아