제품 게시
Sparkeology SLY Chair
Great Openings

Sparkeology SLY Chair

별점 4.5/54.5(12 리뷰)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

기술 사양
  • 특징 참조sparkeology-sly-chair
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Chairs, Stools & Benches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)32.75
  • 너비(inches)16
  • 깊이(inches)16
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
  • OmniClass 번호23-21 23 13 11
  • OmniClass 제목Residential Chairs
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS