제품 게시
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    보관됨

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    기술 사양
    • 특징 참조knucklehead-extensions
    • 제품군KnuckleHeads Rooftop Accessories
    • 제품분류Extensions
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Glass-Reinforced Nylon
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류지붕
    • ETIM 코드EC011121
    • ETIM 이름Pipe support
    • UNSPSC 이름Roofing accessories
    • UNSPSC 코드301516
    • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 설명Roof equipment supports
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 05 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass 번호23-27 43 13
    • OmniClass 제목Mechanical Pipe Supports