한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
KnuckleHead Paver Supports are designed to support pavers, ballast stone and walkways. The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties. Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles. Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight. The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height. The Paver KnuckleHead is height adjustable from 3.75- 4.85 inches in total height by rotating the head. KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height. The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.