제품 게시
DX ERV
GREE Products

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
기술 사양
  • 특징 참조DX-ERV
  • 제품군Industrial
  • 제품분류VRF - Indoor units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-12
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 17 13 15
  • OmniClass 제목Unitary Air Conditioning Equipment