CAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MM
이전 이미지 보기
다음 이미지 보기
Grespania

CAUCASO PORCELÁNICO 20 MM

Porcelain non-rectified tile, three colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
기술 사양
  • 특징 참조CAUCASO_PORCELANICO_20
  • 제품군Tiles
  • 제품분류Porcelain tiles
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-16
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)603
  • 너비(mm)603
  • 깊이(mm)20
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 1.4 코드L533
  • Uniclass 1.4 설명Tiles and blocks (rigid)
  • Uniclass 2.0 코드PR-80-72-12
  • Uniclass 2.0 설명Ceramic Slates
  • NBS 참조 코드80-72-12
  • NBS 참조 설명Ceramic Slates