제품 게시
TITAN
TITAN
TITAN
TITAN
TITAN
    Grespania

    TITAN

    Full body porcelain tile, cement style, three colors and two different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    기술 사양
    • 특징 참조TITAN
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Porcelain tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)11
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317