당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

ATACAMA REVESTIMIENTO

문서 번호: ATACAMA_REVESTIMIENTO
제조 업체: Grespania
제품군: Tiles
제품 그룹: Wall tiles
너비 (mm): 600
높이 (mm): 200
깊이 (mm): 10
게시 날짜: 2015-07-16
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
White body non-rectified tile, six matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


주요 자료: Porcelain
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 타일
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Tiles and flagstones
UNSPSC 코드: 301317
Uniclass 1.4 코드: L533
Uniclass 1.4 설명: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 코드: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 설명: Ceramic Slates
NBS Reference 코드: 80-72-12
NBS Reference 설명: Ceramic Slates

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다