제품 게시
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
    Grespania

    DOMUS REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, cement effect, three colours (blanco, arena and gris) and two reliefs (Atrio and Via). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    사양
    • Colours: Blanco, Arena, Gris

      Reliefs: Atrio, Via

      Format: 31.5x100

      Suitable for interior wall cladding

    기술 사양
    • 특징 참조domus-revestimiento
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Wall tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)315
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감