제품 게시
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    사양
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    기술 사양
    • 특징 참조LUCENA
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Wall tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704