제품 게시
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    사양
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    기술 사양
    • 특징 참조SUN_VALLEY
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Wall tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)315
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)8.7
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704