문서 번호: | VULCANO_PORCELANICO |
---|---|
제조 업체: | Grespania |
제품군: | Tiles |
제품 그룹: | Porcelain tiles |
너비 (mm): | 800 |
높이 (mm): | 800 |
깊이 (mm): | 10 |
게시 날짜: | 2020-06-30 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available
Colours: Corten, Iron, Galena, Silver
Finishes: Natural, Polished
Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15
Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4
Suitable for indoors and outdoors
제품 데이터 url: | https://www.grespania.com/cmsupload/catalogo/vulcano-2-marz-2016-baja.pdf |
---|---|
설치 지침: | http://www.grespania.com/cms/libweb/downloadmanager.php?613A313A7B733A343A... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.grespania.com/certificates-file-grespania/ref91005en |
기술 설명: | |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=Z16U4_F26Uc |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/grespania/product/vulcano_porcelanico
주요 자료: | |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Spain |
제조: | Spain |
BIMobject 카테고리: | 건축 자재 - 타일 |
---|
BIMobject®