제품 게시
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
사양
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
기술 사양
  • 특징 참조20643000
  • 제품군Atrio
  • 제품분류Atrio
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지