제품 게시
Double PVC Window Primélis - New Construction
Double PVC Window Primélis - New Construction

    Double PVC Window Primélis - New Construction

    PVC double window for New Construction - Primélis range
    사양
    • Only available for French market
    기술 사양
    • 특징 참조fenetre_pvc_primelis_2vantaux_neuf
    • 제품군Vinyl Windows
    • 제품분류Primélis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_95
    • Uniclass 2015 설명Window systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 북미
    프랑스
    과들루프
    마르티니크
    미국