제품 게시
Single PVC French Door Primélis - Renovation

Single PVC French Door Primélis - Renovation

PVC single French door for Renovation - Primélis range
사양
  • Only available for French market
기술 사양
  • 특징 참조porte-fenetre_pvc_primelis_1vantail_renovation
  • 제품군Vinyl Patio Doors
  • 제품분류Primélis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_25
  • Uniclass 2015 설명Doorset systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽 북미
프랑스
과들루프
마르티니크
미국