당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

ALPHA1L

문서 번호: ALPHA1L
제조 업체: Grundfos
제품군: Circulator pump
제품 그룹: Canned Rotor
게시 날짜: 2019-04-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


주요 자료: Cast iron
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 배관 - 펌프
IFC 분류: Pipe Flow
Uniclass 1.4 코드: L75311
Uniclass 1.4 설명: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 코드: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 설명: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 코드: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 설명: Circulating between rooms
NBS Reference 코드: 68
NBS Reference 설명: Pumps
OmniClass 번호: 23-27 17 00
OmniClass 제목: Pumps
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
Plumbing - Pumps

이름
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Cast Iron

BIMobject®