제품 게시
CRNE 1
Grundfos

CRNE 1

Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401)
사양
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
기술 사양
  • 특징 참조CRNE01
  • 제품군Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 제품분류Inline multi stage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류파이프 플로우
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 설명Centrifugal pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드43 23 31
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 13
  • OmniClass 제목Centrifugal Pumps
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
비슷한 제품

별점 4.1/5 4.1 (13)
별점 3.5/5 3.5 (32)
별점 4.1/5 4.1 (14)
별점 4.5/5 4.5 (8)
별점 3.9/5 3.9 (40)