제품 게시
TPE3 (I)
Grundfos

TPE3 (I)

Single-stage stainless steel in-line pumps with frequency converters
사양
  • 1. Auto-adapting to system requirements 2. Optimised hydraulics for high efficiency 3. Top-pull-out design for easy service dismantling 4. Improved corrosion resistance 5. Reduced power consumption 6. In-line design reduces installment costs and occupied space 7. High-efficiency speed controlled motors 8. Optimized design: Minimized vibration and noise
기술 사양
  • 특징 참조TPES3SI
  • 제품군Vertical In-line pump
  • 제품분류Inline single stage
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류파이프 플로우
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_96
  • Uniclass 2015 설명Water supply pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 00
  • OmniClass 제목Pumps
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
비슷한 제품

별점 4.1/5 4.1 (13)
별점 4.1/5 4.1 (14)
별점 3.5/5 3.5 (32)
별점 4.0/5 4.0 (7)